Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
21
Combinables
1
Tools
1
Accessories
9
Pièce détachée
1
Capots/Embases
575
Part Number: 09 32 046 3001
Han EE 46 Pos. Male Crimp Term.
Han EE 46 Pos. Male Crimp Term.

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Insertos
Terminação crimpada
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Corrente Nominal: ‌16 A
Tamanho: 24 B
Contatos: 46
Seção transversal do condutor: 0.14 ... 4 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
NOVO
Derating tool
Part Number: 09 32 046 3001
Han EE 46 Pos. Male Crimp Term.
Notes
Compare
Load in configurator
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
21
Combinables
1
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
575
Detalhes do produto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® EE
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Tamaño 24 B
  • Número de contactos 46
  • Contacto PE
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 4 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 12
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Tensión nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Par de apriete ‌1,2 Nm Tornillo PE M4
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 7 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140572188
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare