Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 20 93 204 0105
HA-VIS Coax Cable SMA-N, 10m
HA-VIS Coax Cable SMA-N, 10m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Niskostratny przewód coax
Długość kabla: 10 m
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 20 93 204 0105
HA-VIS Coax Cable SMA-N, 10m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category System cabling
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 N connector
  • Connector 2 SMA connector
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Low loss coax cable
Version
  • Cable length 10 m
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Cable diameter 5.4 mm
  • Impedance ‌50 Ω
Material properties
  • Material (cable) PE
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 410 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85442000
  • GTIN 5713140825581
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare