Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Codice prodotto: 17 02 125 2205
har-bus HM Mel. Typ B25, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel. Typ B25, AFS 2, Tube

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore maschio
Collegamento press-in
Corrente d'esercizio: ‌1 A
Contatti: 125
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Beige
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Codice prodotto: 17 02 125 2205
har-bus HM Mel. Typ B25, AFS 2, Tube
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-bus® HM
  • Identification Type B25
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 125
  • Contact configuration - / B / B / C / B / B / -
  • Pack contents Tube
Technical characteristics
  • Contact rows 7
  • Contact spacing (termination side) 2 mm
  • Contact spacing (mating side) 2 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Data rate ≤ 2,500 Mbit/s
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 93.75 N
  • Withdrawal force ≥ 18.75 N
  • Performance level 2
  • Test voltage Ur.m.s. 0.75 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.4 mm
Material properties
  • Material (insert) Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
  • Colour (insert) Bej
  • Material (contacts) Aliaj de cupru
  • Surface (contacts)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Ni Partea terminaţiilor
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Nu este inclus
  • California Proposition 65 substances Da
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 6.78 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140120365
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta