Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
4
Part number: 21 03 339 2211
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB connector
Straight, incl. housing, for front mounting
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌4 A
Contacts: 2 + shielding
Notes
Compare
Part number: 21 03 339 2211
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
4
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe
    HARTING T1 Industrial
    Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Leiterplattensteckverbinder
  • Beschreibung
    gerade
    inkl. Flanschdose
    für Frontmontage
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (THR)
  • Geschlecht Buchse
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 2
  • weitere Kontakte + Schirmung
  • Länge der Pins 12 mm
  • Lieferumfang
    1x Leiterplattensteckverbinder 21 03 339 2202
    1x Flanschdose 21 03 339 2001
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften 600 MHz Bandbreite
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Schirmwiderstand ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 1,000
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Prüfspannung UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeigenschaften
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Lead
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140223479
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
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
PCB Multi ECAD Data