Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 20 93 610 2200 10
LOCFIELD 2m al, 3m tl, Ø 5mm LL, SMA,FCC
LOCFIELD 2m al, 3m tl, Ø 5mm LL, SMA,FCC

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Antenă
Note
Comparați
Acest produs nu mai poate fi comandat. Vă rugăm să contactați partenerul dvs. local de distribuție.
Număr articol: 20 93 610 2200 10
LOCFIELD 2m al, 3m tl, Ø 5mm LL, SMA,FCC
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Series Ha-VIS LOCFIELD®
  • Element Antenna
Version
  • Cable length 3 m
Termination data
  • Termination method Direct coax cable (3 m) with SMA connector, diameter 5 mm
Technical characteristics
  • Operating temperature -20 ... +65 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Cable diameter 5 mm
  • Frequency 902 ... 928 MHz
  • Impedance ‌50 Ω
  • Polarisation Linear
  • Gain -7 dBi
  • Opening angle 360 °
  • Transmitting power ‌2 W
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
  • Net weight 213.25 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85291069
  • GTIN 5713140825307
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați