Serie
Subcategorías
Filters
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 1 A
      39
    • 10 A
      41
    • 10 B
      202
    • 16 A
      40
    • 16 B
      208
    • 2
      5
    • 24 B
      188
    • 24 HPR enlarged
      5
    • 3
      15
    • 3 A
      100
    • 34 HPR
      6
    • 48 B
      9
    • 6 B
      155
    • Han-Yellock® 10
      10
    • Han-Yellock® 30
      39
    • Han-Yellock® 60
      34
    • L32 B
      2
    • Modular Compact
      14
    • Modular ECO
      9
    • Modular Twin
      9
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Adaptador de cable
      2
    • Base
      5
    • Base acodada
      2
    • Base cable a cable
      91
    • Base de montaje en superficie
      259
    • Base montaje tipo pasamuros
      135
    • Base para atornillar
      26
    • Base pasacables
      3
    • Cable adapter
      1
    • Capota
      299
    • Capota portante
      19
    • Juego completo
      20
    • Tapa de capota portante
      29
    • Tapa de montaje
      3
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Bloqueo a tornillo
      33
    • Enclavamiento central (sobre la capota)
      2
    • Enclavamiento doble (sobre la capota)
      27
    • Enclavamiento único (en la capota)
      2
    • Enclave doble
      259
    • Enclave único
      583
    • Pulsador
      39
    • Retén engatillable
      95
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      63
    • IP20 estado desconectado
      13
    • IP20 estado desconectado (1500 V DC; 1000 V AC)
      99
    • IP30
      2
    • IP30 estado conectado
      1
    • IP40 estado conectado
      111
    • IP44
      8
    • IP54
      13
    • IP65
      499
    • IP65 / IP67
      12
    • IP65 Con prensaestopa
      47
    • IP65 estado bloqueado
      13
    • IP65 estado conectado
      64
    • IP66
      403
    • IP66 estado conectado
      64
    • IP67
      103
    • IP67 con tornillo de obturación 09 20 000 9918
      8
    • IP67 estado conectado
      64
    • IP68
      32
    • IP69
      20
    • IP69 / IPX9K según ISO 20653
      12
  • Entrada de cable
    Select a value Reset filter
    • 1x
      4
    • 1x Integrado
      5
    • 1x M12
      1
    • 1x M20
      128
    • 1x M25
      163
    • 1x M32
      169
    • 1x M40
      111
    • 1x M50
      4
    • 1x Pg 13.5
      1
    • 2x M20
      17
    • 2x M25
      37
    • 2x M32
      42
    • 2x M40
      21
    • 2x M50
      3
    • 3x
      1
    • 3x M25
      2
    • 3x M32
      4
    • 4x
      1
    • 6x M25
      1
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • D-Sub
      36
    • Han A®
      35
    • Han DD®
      1
    • Han DD® HMC
      8
    • Han D®
      7
    • Han D® HMC
      18
    • Han E®
      2
    • Han E® HMC
      22
    • Han E® High Temp
      26
    • Han-Brid®
      4
    • Han-Eco®
      8
    • Han-Eco® Modular
      3
    • Han-Modular®
      338
    • Han-Quintax®
      2
    • Han-Quintax® High Density
      2
    • Han-Snap®
      14
    • Han-Yellock®
      36
    • Han® 1A
      220
    • Han® C HMC
      10
    • Han® D Coax
      2
    • Han® DDD
      1
    • Han® E Coax
      2
    • Han® EE
      2
    • Han® EEE
      2
    • Han® EEE HMC
      4
    • Han® ES Press HMC
      8
    • Han® Ex
      43
    • Han® HC Modular
      1
    • Han® ORV3 power
      8
    • Han® Q
      45
    • Han® Q High Temp
      2
    • Han® S
      153
    • RJ45
      1
2.077 products (of 2.077)
1/70
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0