Not be coupled or decoupled under electrical load.
Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
Protection against electric shock: Protection against indirect contact (fault protection) shall be ensured by suitable measures taken by the user during installation. E. g. by restricted access area (area accessible only to electrically skilled persons and electrically instructed persons).
Technical characteristics
Rated current
110 A
Rated voltage
1,500 V
Rated impulse voltage
8 kV
Pollution degree
2
Insulation resistance
>108 Ω
Limiting temperature
-40 ... +120 °C unmoved
-40 ... +90 °C moved
Number of relockings
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP40 mated condition
IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
Cable diameter
8.4 mm
Material properties
Material (cable)
Polyolefin copolymer
Colour (cable)
Black
RoHS
compliant
ELV status
совместим
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Не содержится
REACH ANNEX XIV substances
Не содержится
REACH SVHC substances
Не содержится
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
EN 50264-3-1
EN 60811-403 Стойкость к воздействию озона
EN 60811-504 Высокая стойкость к низким температурам
EN 60811-404 Стойкость к воздействию масла
EN 60811-404 Высокая стойкость к воздействию топлива
EN 60811-404 Стойкость к воздействию кислоты
EN 60811-404 Щелочестойкость
DIN 51900 Низкая пожарная нагрузка
ISO 4589-2 Предельный кислородный индекс (ПКИ)
EN 50618 Стойкость к УФ-излучению
UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава