Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
1
Hoods/Housings
3
Part number: 09 14 001 3132
Han GND module, female
Han GND module, female

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination, Axial screw termination
Female
Polycarbonate (PC)
Yellow
Contacts: 1
Conductor cross-section: 10 ... 35 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 14 001 3132
Han GND module, female
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
1
Hoods/Housings
3
Product Details
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han® GND
バージョン
  • 結線方式
    クリンプ端子
    アクシャルスクリュー端子
  • ジェンダー メス
  • コンタクト数 1
  • 詳細 Please order contacts separately.
技術的特性
  • 導体断面積 10 ... 35 mm²
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) Polycarbonate (PC)
  • カラー(インサート) Yellow
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 正味重量 8.32 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140019393
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han® GND
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare