Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Lengő csatlakozóházak/házak
69
N.º de referencia: 09 21 025 3001
Han D 25 M corps isolant
Han D 25 M corps isolant

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 16 A
Contactos: 25
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 21 025 3001
Han D 25 M corps isolant
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
69
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Inserts
  • Seri Han D®
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Crimp termination
  • Soket tipi Male
  • Boyut 16 A
  • Kontak sayısı 25
  • PE kontağı Yes
  • Ayrıntılar Please order crimp contacts separately.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0.14 ... 2.5 mm²
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Nominal darbe gerilimi 4 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 600 V
  • CSA uyarınca nominal gerilim 600 V
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıkma torku ‌0.8 Nm PE screw M3.5
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polycarbonate (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (pebble grey)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde Nickel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 33 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140572522
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN