Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
Part number: 09 56 300 5601
D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P
D SUB HD  MA CRIMP SHELL 44P

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Crimp termination
Male
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 44
Conductor cross-section: 0.14 ... 0.25 mm²
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 56 300 5601
D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás High Density
  • Elem Csatlakozó
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Méret D-Sub 3
  • Érintkezők száma 44
  • Rögzítés típusa Rögzítő karima átvezető furattal Ø 3,1 mm
  • Részletek A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,14 ... 0,25 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 26 ... AWG 24
  • Vezeték külső átmérője ≤ 1,38 mm
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása > 5 x 109 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Üvegszállal töltött, hőre lágyuló gyanta (PBTP)
    Ház: acél, nikkel bevonatú
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 9,67 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140071711
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare