Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
16
Tools
1
Accessories
1
Артикул: 09 03 278 6401
DIN-Signal M78+2FS-13,0C1-2
DIN-Signal M78+2FS-13,0C1-2

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Розетка
Подключение методом пайки волной припоя
Номинальный ток: ‌2 A
Контакты: 80
Прямой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 2, В соответствии с IEC 60603-2
Кодирование: Кодировка с потерей контактов
Крепление печатной платы: С крепежным фланцем
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
RAL 7032 (серый)
Примечания
Compare
Артикул: 09 03 278 6401
DIN-Signal M78+2FS-13,0C1-2
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
16
Tools
1
Accessories
1
Информация о компоненте
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione Type M
  • Elemento Female connector
  • Descrizione del contatto Straight
  • Caratteristiche Rated current of special contacts: see data sheet of the selected contacts
Versione
  • Collegamento Wave soldering termination
  • Tipologia di collegamento
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Numero di poli 80
  • Numero di contatti di segnale 78
  • Numero di contatti speciali 2
  • Configurazione contatti Rows a, b and c, positions 4, 5, ... , 28, 29
  • Lunghezza del collegamento 13 mm
  • Codifica Coding with loss of contacts
  • Fissaggio PCB With fixing flange
Dettagli tecnici
  • File di contatti 3
  • Spazio di contatto (lato cavi)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2 A
  • Corrente d'esercizio Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto >1012 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 74 N
  • Forza di prelievo ≤ 50 N
  • Classe di lavoro
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 400
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colore (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 16 g
  • Paese di origine Germany
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140197336
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare