Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 06 001 9905
DIN-Power coding pin D20
DIN-Power coding pin D20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Coding pin
Suitable for shell housing D 20/2 and D 20/4
Thermoplastic
Black
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 06 001 9905
DIN-Power coding pin D20
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • アクセサリータイプ コーディングピン
  • アクセサリーの説明 シェルハウジングD 20/2およびD 20/4に適合
  • 特長 鉛フリー
バージョン
  • 詳細 コードコーム1個につき13個ご注文ください
技術的特性
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質
  • 材質(アクセサリー) サーモプラスチック
  • カラー(アクセサリー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
商用データ
  • 梱包寸法 500
  • 正味重量 0.05 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140010444
  • ETIM EC002311
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare