Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
2
Part number: 15 39 020 0601 234
har-flex Board IDC 20p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 20p 600pcs per reel

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB transition connectors
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌1.27 A
Contacts: 20
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Part number: 15 39 020 0601 234
har-flex Board IDC 20p 600pcs per reel
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
2
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Board IDC
  • Elemento Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 20
  • Contenidos del paquete Cinta y bobina
Características técnicas
  • Sección de cable [AWG] AWG 30
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 1,27 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 0,635 mm
  • Corriente nominal ‌ 1,27 A
  • Corriente nominal @ 85 °C
  • Distancia de separación ‌ 0,4 mm
  • Distancia de deslizamiento ‌ 0,4 mm
  • Resistencia de aislamiento > 2,11 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto < 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,91 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 600
  • Peso neto 0,63 g
  • País de origen China
  • GTIN 5713140570023
  • eCl@ss 27.460.201,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare