Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
Cables de sistema
1304
Part number: 24 02 406 1130
Ha-VIS eCon 2061GB-AD-P
Ha-VIS eCon 2061GB-AD-P

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominal voltage: 48, 54
Total number of ports: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
Operating temperature: ‌0 ... +55 °C
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. You can use the successor 24024061120.
Part number: 24 02 406 1130
Ha-VIS eCon 2061GB-AD-P
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
System Cables
1304
Product Details
Azonosítás
  • Sorozat Ha-VIS eCon 2000
  • Elem Ipari Ethernet Switchek
  • Specifikáció Nem menedzselhető
  • Ethernet típusa Full Gigabit Ethernet
Verzió
  • Összes port száma 7
  • Rögzítés 35 mm DIN sín az EN 60715 szerint
  • Kapcsolási technológia Store and Forward
  • Keretméret 10 kB
  • MAC tábla mérete 8k Bevezetések
  • A csomag puffermérete 1 Megabit
  • Nem blokkoló Igen
  • Szolgáltatás minősége Igen
  • Energia hatékony Ethernet Igen
  • Folyamatvezérlés Ki
  • Jelérintkező Nem
  • Etherneten keresztüli tápellátás funkció Igen
  • Jumbo támasztó keret Igen
  • Csomag tartalma
    Dugaszolható csavaros érintkező energiaátvitelhez
    Szerelési útmutatók
Csatlakozási adatok
  • Nominális feszültség
    48 V DC
    54 V DC
  • Megengedhető feszültség 44 ... 57 V DC
  • Túlfeszültség elleni védelem Igen
  • Üzemi áramerősség
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Tápáramkör SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Indítási áramerősség
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Túláram elleni védelem ‌4 A Bemenetnél
  • Fogyasztás
    <70,1 W @ 48 V DC
    <141,4 W @ 54 V DC
  • Lezárási mód Dugaszolható csavaros érintkező
  • Érintkezők száma 3
  • Vezető keresztmetszete 0,08 ... 2,5 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 28 ... AWG 12
  • Pin kiosztás + / - / FE
  • Fordított polaritás elleni védelem Igen
Műszaki jellemzők
  • Üzemi hőmérséklet ‌0 ... +55 °C
  • Tárolási hőmérséklet -40 ... +85 °C
  • Relatív páratartalom
    0 ... 95 % Nem kondenzáló (működés)
    0 ... 95 % Nem kondenzáló (tárolás/továbbítás)
  • Légnyomás ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP30 illesztett feltétel
  • Meghibásodások között átlagosan eltelt idő (MBTF) ≈ 980.000 h
Réz Ethernet port
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
    10/100/1000 Mbit/s Gigabit-Ethernet portok (RJ45-portok)
    Átviteli szabvány: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
    Átviteli fizikai rétegek: Cat. 5 csavart érpár
    Átviteli hossz: 100 m
    Átviteli sebesség: 10/100/1000 Mbit/s
    Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés: igen
    Automatikus polaritás-felismerés: igen
    Auto-MDI(X): igen
    X
  • Átviteli szabvány
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés (Auto-negotiation) Igen
  • Automatikus polaritás-felismerés (Auto-polarity) Igen
  • Auto-MDI(X) Igen
  • Átviteli fizikai rétegek Twisted Pair kat. 5
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Átvitelei hosszúság 100 m
Optikai Ethernet port
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, SX) 1
  • Átviteli szabvány 1000BASE-SX
  • Optikai szál Multimódusú
  • Lezárási mód
    SC duplex
    Anya
  • Átviteli fizikai rétegek optikai
  • Hullámhossz 850 nm
  • Adatátviteli sebesség ‌ 1.000 Mbit/s
  • Átvitelei hosszúság 0,55 km
  • Kimeneti teljesítmény -9,5 ... -4 dBm
  • Bemenő teljesítmény -17
Etherneten keresztüli tápellátás Ethernet portok
  • Etherneten keresztüli tápellátás Ethernet portok 4
  • Etherneten keresztüli tápellátás típusa PSE
  • Támogatott Etherneten keresztüli tápellátás mód "A" választási lehetőség
  • IEEE szabványok IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Energiaellátás (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Teljes kimeneti teljesítmény (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Kimeneti teljesítmény (PSE) portonként
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Áramerősség portonként
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Támogatott kábelezés Lásd IEEE 802.3at szabvány 33.1.4 bekezdés
  • Pin kiosztás "A" választási lehetőség MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Alumínium (galvanizált)
  • Hossz 27,3 mm
  • Szélesség 120 mm
  • Magasság 113,5 mm
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 55022 Rádiós zavarás jellemzői
    EN 61000-4-2 Elektrosztatikus kisülés (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromágneses mező
    EN 61000-4-4 Gyors átmenetek (Impulzus)
    EN 61000-4-5 Túlfeszültség
    EN 61000-4-6 vezetett zavarok
    EN 61000-6-4 normál emisszió
    IEC 60068-2-6 Rezgés (szinuszos)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
  • FCC Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 431 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85176200
  • GTIN 5713140147669
  • ETIM EC000734
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)