Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.
Přehled vlastností
Male konektor
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Jmenovitý proud: 2 A
Kontakty: 32
Úhlové provedení
Slitina mědi
Au na NiP na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2
Kódování: Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Béžová