Productos combinables
Productos combinables NEW
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
70
Part Number: 09 20 010 3101
Han A 10 POS. F INSERTO CRIMP
Han A 10 POS. F INSERTO CRIMP

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Inserts, Crimp termination, Female, Polycarbonate, RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 16A, Size: 10 A, Contacts: 10, Conductor cross-section: 0.14 ... 4mm²
Notes
Comparar
Cargar en configurador
NEW
Curvas deriva intensidad
Part Number: 09 20 010 3101
Han A 10 POS. F INSERTO CRIMP
Notes
Comparar
Cargar en configurador
NEW
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
70
Detalhes do produto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han A®
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Size 10 A
  • Number of contacts 10
  • PE contact Yes
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 4 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 25 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140039506
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Portal de objetos EPLAN

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han A®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar