Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
2
Parça numarası: 21 34 989 9598 015
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 1,5m
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 1,5m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 34 989 9598 015
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 1,5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
2
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series
    Circular connectors 7/8"
    Circular connectors 7/8ʺ
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    7/8"
    7/8ʺ
    Male Angled
  • Connector 2
    7/8"
    7/8ʺ
    Female Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 1,5 mm²
  • Number of contacts 5
  • Number of power contacts 4
  • Number of special contacts 1
  • Specification of special contacts PE contact
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliüretan)
  • Colour (cable) Siyah
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS exemptions 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV status muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances Evet
  • REACH SVHC substances Kurşun
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Evet
  • California Proposition 65 substances
    Kurşun
    Nikel
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 255 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140146785
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın