Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 14 02 081 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-8 BK
har-flexicon 3,50 TTPV-8 BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Vertical
Terminación de jaula de resorte de encaje, Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 02 081 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-8 BK
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flexicon®
  • Element PCB Terminal Blok
  • Specyfikacje Pionowo
Wersja
  • Metoda przyłączenia
    Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym
    Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 8
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0,14 ... 1,5 mm² Drut
    0,14 ... 1,5 mm² Linka
    0,5 ... 1,5 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
    0,1 ... 1,5 mm² Linka, z tulejkami, z tulejami z tworzywa
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 30 ... AWG 16
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 3,5 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 220 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 15 mΩ
  • Długość odizolowania 9 ... 10 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +110 °C
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Poliamid (PA)
    Polifalamid (PPA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certyfikaty
    CE
    UKCA
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 6,33 g
  • Kraj pochodzenia Włochy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140111981
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar