Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 04 100 2601 000
har-flex HD-Card Edge 100 SMT PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 100 SMT PL1 200pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 100
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 15 04 100 2601 000
har-flex HD-Card Edge 100 SMT PL1 200pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-flex®
  • 標識 HD-Card Edge
  • 原件 連接器
  • 特點 連接機構的接線方式:SMT
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(SMT)
  • 連接方式
    主板到子插件板
    堆棧
  • 針數 100
  • 包裝內容 每卷 200 個
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(接線端) 0.8 mm
  • 針間距(插拔端) 0.8 mm
  • 數據速率 ‌ 25 Gbit/s
  • 放電距離
    ≥0.2 mm 電路板
    ≥0.53 mm 連接器
    ≥0.1 mm 子插件板
  • 爬電距離
    ≥0.2 mm 電路板
    ≥0.53 mm 連接器
    ≥0.1 mm 子插件板
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 70 N
  • 拔出力 ≥ 20 N
  • 性能等級 1
  • 插拔次數 ≥ 200
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 插針共面 ≤ 0.13 mm
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 0.001 kg
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140205659
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data