Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Spare Part
1
Part number: 09 14 000 6304
Pneum. contact metal ID 4 male
Pneum. contact metal ID 4 male

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pneumatic contact
Without shut-off, Straight
Male
Brass
Notes
Compare
Part number: 09 14 000 6304
Pneum. contact metal ID 4 male
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Piesă de schimb
1
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Kontaktart Pneumatik-Kontakt
  • Kontaktbeschreibung ohne Absperrung gerade
  • Merkmale Die Han® Pneumatik Kontakte ohne Absperrung eignen sich für den Einsatz im Unterdruckbereich. (Limit: 100 mbar = 100 hPa ≈ ca. 90% Vakuum)
Ausführung
  • Geschlecht Stift
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Betriebsdruck ≤ 10 bar
  • Schlauchinnendurchmesser 4 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Messing
  • Werkstoff Dichtung HNBR (hydrierter NBR)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht
    8 g
    0,033 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 39269097
  • GTIN 5713140162778
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare