Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Hoods/Housings
28
Part number: 09 15 112 2612
M23 12 Male -solder (termination)CCW
M23 12 Male -solder (termination)CCW

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Solder termination
Male
Polyamide (PA)
White
Rated current: ‌8 A
Contacts: 12
Conductor cross-section: 1 mm² max.
Copper alloy
Gold plated
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 15 112 2612
M23 12 Male -solder (termination)CCW
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Hoods/Housings
28
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Kruhové konektory M23
  • Identifikace Signal
  • Prvek Vložky
  • Specifikace Značení v opačném směru
Verze
  • Způsob připojení Pájené připojení
  • Provedení Male
  • Počet kontaktů 12
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 1 mm² Max.
  • Jmenovitý proud ‌ 8 A
  • Jmenovité napětí 200 V
  • Jmenovité rázové napětí 2,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Bílá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Pozlacený
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 5
  • Hmotnost netto 6,4 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140187191
  • ETIM EC003557
  • eCl@ss 27.440.223,00
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
Instructions
Assembly instructions
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare