Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
2
Part number: 20 10 125 8211
LC connector multimode 3mm
LC connector multimode 3mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
FO contact
for multimode, for cable diameter up to 3 mm
Notes
Compare
Part number: 20 10 125 8211
LC connector multimode 3mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
2
Product Details
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie LC
  • Tipo de contacto Contacto de fibra óptica
  • Descripción del contacto para multimodo para cables de hasta 3 mm de diámetro
Versión
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +75 °C
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Trióxido de antimonio
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 3,5 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85367000
  • GTIN 5713140133624
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27.440.204,00
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
Instructions
Assembly instructions
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare