Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
10
Spare Part
1
Hoods/Housings
26
Part number: 09 16 072 3111
Han 72DD-SMC-FI-CRT-(73-144)
Han 72DD-SMC-FI-CRT-(73-144)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Female
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 32 B
Contacts: 144
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Part number: 09 16 072 3111
Han 72DD-SMC-FI-CRT-(73-144)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
10
Spare Part
1
Hoods/Housings
26
Product Details
Identificazione
  • Categoria Inserts
  • Serie Han DD®
  • Specifiche Continuing marking
Versione
  • Collegamento Crimp termination
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Female
  • Taglia 32 B
  • Numero di poli 144
  • Contatto di terra Yes
  • Identificazione contatti 73 ... 144
  • Dettagli applicativi
    Please order crimp contacts separately.
    You need two inserts for a complete assembly!
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0.14 ... 2.5 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Tensione d'esercizio secondo CSA 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Colore (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 60 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140023857
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
Chapter Han D® / DD®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare