Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
4
Ricambio
1
Custodie
41
Part number: 09 33 024 2711
Han 24E F insert screw (25-48)
Han 24E F insert screw (25-48)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Screw termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 48 B
Contacts: 48
Conductor cross-section: 0.75 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 33 024 2711
Han 24E F insert screw (25-48)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
4
Ricambio
1
Custodie
41
Product Details
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han E®
  • Specifiche Marchiatura continua
Versione
  • Collegamento Collegamento a vite
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia 48 B
  • Con linguetta salva-cavo si
  • Numero di poli 48
  • Contatto di terra si
  • Identificazione contatti 25 ... 48
  • Dettagli applicativi Sono necessari due inserti per un assemblaggio completo
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,75 ... 2,5 mm²
  • Sezione conduttori AWG 18 ... AWG 14
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 500 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Tensione d'esercizio secondo CSA 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 1 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 7,5 mm
  • Coppia di serraggio 0,5 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 123,315 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140052000
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare