Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
11
Tools
4
Accessories
1
Osanumero: 09 06 215 2854 222
DIN-Power H015FP3,6C1-1-NFF
DIN-Power H015FP3,6C1-1-NFF

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Female connector
Press-in termination
Rated current: ‌15 A
Contacts: 15
Straight
Copper alloy
Ag Mating side, Ni Termination side
Performance level: 1, acc. to IEC 60603-2
Coding: Shroud coding, D20 coding
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)
Notes
Compare
Osanumero: 09 06 215 2854 222
DIN-Power H015FP3,6C1-1-NFF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
11
Tools
4
Accessories
1
tuotteen yksityiskohdat
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie DIN 41612
  • Identifiering Typ H15
  • Element Honkontakdon
  • Kontaktbeskrivning Rak
Version
  • Förbindningsmetod Inpressningsterminering
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    Mezzanin
    PCB till kabel
  • Antal kontakter 15
  • Kontaktkonfiguration Rad d, positioner 6, 10, ... , 26, 30 och rad z, positioner 4, 8, ... , 28, 32
  • Förbindningslängd 3,6 mm
  • Kodning
    Höljeskodning
    D20 kodning
  • Kretskortsfixering Med fästfläns
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (förbindningssida)
    5,08 mm
    10,16 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
    6,5 mm
    10,16 mm
  • Märkström ‌ 15 A
  • Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
  • Fritt avstånd ≥ 4,5 mm
  • Krypavstånd ≥ 8 mm
  • Isoleringsmotstånd >1011 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 8 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +105 °C övre temperaturgräns begränsas av kretskortet
  • Isättningskraft ≤ 90 N
  • Urtagningskraft ≤ 90 N
  • Prestandanivå
    1
    enligt IEC 60603-2
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 3.1 kV
  • Isoleringsgrupp II (400 ≤ CTI < 600)
  • Kretskortstjocklek ≥1.6 mm
  • Hot plugging nein
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7035 (lichtgrau)
  • Material (kontakter) Kupferlegierung
  • Yta (kontakter)
    Ag steckseitig
    Ni anschlussseitig
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen nicht enthalten
  • REACH BILAGA XIV ämnen nicht enthalten
  • REACH SVHC ämnen nicht enthalten
  • California Proposition 65 ämnen ja
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-2
  • Järnvägsklassificering F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 20
  • Nettovikt 15,5 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140012806
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

PCB Multi ECAD Data

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare