Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Numéro d‘article: 15 72 626 2601 000
har-flex Hybrid M str 6+26 SMT PL1 280pc
har-flex Hybrid M str 6+26 SMT PL1 280pc

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Male connector
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌20 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 15 72 626 2601 000
har-flex Hybrid M str 6+26 SMT PL1 280pc
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
détails du produit
Identification
  • Category Złącza
  • Series har-flex®
  • Identification Hybrydowe
  • Element Złącze męskie
  • Description of the contact Prosty
Version
  • Termination method Lutowanie rozpływowe (SMT)
  • Connection type
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 32
  • Number of signal contacts 26
  • Number of power contacts 6
  • Pack contents 280 sztuk na rolce
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Contact spacing (mating side)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Stacking height 3,25 mm
  • Rated current ‌ 20 A
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Rated voltage zgodnie z IEC 60664-1
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 2
  • Clearance distance
    ≥0,4 mm Kontakty sygnałowe
    ≥1,74 mm Kontakty mocy
    ≥1,11 mm Sygnałowe do kontaktów mocy
  • Creepage distance
    ≥0,4 mm PCB: kontakty sygnałowe
    ≥1,74 mm PCB: kontakty mocy
    ≥1,11 mm PCB: sygnałowe do kontaktów mocy
    ≥0,4 mm Złącze: kontakty sygnałowe
    ≥1,89 mm Złącze: kontakty mocy
    ≥1,94 mm Złącze: sygnałowe do kontaktów mocy
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s.
    0,5 kV Sygnał
    1,39 kV Sygnał / moc
    1,39 kV Moc / moc
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarity of contacts ‌ 0,12 mm
Material properties
  • Material (insert) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Colour (insert) Czarny
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.660 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140204829
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer