Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Tools
3
Accessories
2
Артикул: 15 39 012 0601 234
har-flex Board IDC 12p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 12p 600pcs per reel

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Переходные соединители для печатных плат
Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
Номинальный ток: ‌1.38 A
Контакты: 12
Медный сплав
Sn поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Черный
Примечания
Compare
Free Sample
Артикул: 15 39 012 0601 234
har-flex Board IDC 12p 600pcs per reel
Примечания
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Tools
3
Accessories
2
Информация о компоненте
Identification
  • Category 連接器
  • Series har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Element PCB transition connectors
Version
  • Termination method 回焊焊接接線方式(SMT)
  • Connection type PCB至電纜
  • Number of contacts 12
  • Pack contents 帶子和線巻
Technical characteristics
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 30
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 1.27 mm
  • Contact spacing (mating side) 0.635 mm
  • Rated current ‌ 1.38 A
  • Rated current @ 85 °C
  • Clearance distance ‌ 0.4 mm
  • Creepage distance ‌ 0.4 mm
  • Insulation resistance > 2.11 x 109 Ω
  • Contact resistance < 10 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Test voltage Ur.m.s. 0.91 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) 液晶聚合物 (LCP)
  • Colour (insert) 黑色
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts)
    鎳表面鍍錫 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Commercial data
  • Packaging size 600
  • Net weight 2.3 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN
    5713140838284
    5713140838291
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare