Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
3
Accessories
5
Custodie
5
Cikkszám: 09 15 107 2703
M23 07 Female -soldered contact
M23 07 Female -soldered contact

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Inserts
PCB solder termination
Female
Polyamide (PA)
White
Rated current: ‌20 A
Contacts: 7
Copper alloy
Gold plated
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 09 15 107 2703
M23 07 Female -soldered contact
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
3
Accessories
5
Custodie
5
Termékleírás
Identification
  • Category Inserts
  • Series Circular connectors M23
  • Identification Signal
  • Element Inserts
Version
  • Termination method PCB solder termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 7
  • Details Suitable for bulkhead mounted housings 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 and 0307 only!
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 20 A
  • Rated voltage 300 V
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) White
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 9 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140187276
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás