Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
carcasas/bases
83
Frames
17
Part number: 09 14 000 9950
Han Dummy Module
Han Dummy Module

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Han® Dummy module
Single module
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 14 000 9950
Han Dummy Module
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Product Details
Identificación
  • Categoría Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Han® Dummy Modul
  • Tamaño del módulo Einzelmodul
Versión
  • Tipo
    Stift
    Buchse
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
Material properties
  • Material (inserto) Polycarbonat (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • Sustancias de la Proposición California 65 nicht enthalten
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 2.15 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140018778
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Kapitel Han-Modular®
Kapitel Han-Eco®
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare