Detalii
Rezistenţa la vibraţii şi şoc poate fi realizată numai atunci când cablurile sunt fixate la distanţă adecvată. Instrucţiuni privind eliminarea tensiunilor se pot găsi în documentul eCatalogue la secţiunea Instrucţiuni.
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
35 ... 70 mm²
Diametru exterior fir
≤19,5 mm
Curent nominal
350 A
Tensiune nominală
2.000 V
Tensiune de impuls nominală
12 kV
Grad de poluare
3
Rezistenţă izolaţie
>1010 Ω
Rezistenţă de contact
≤ 0,2 mΩ
Lungime dezizolare
19 ... 20 mm
Moment de strângere
8 Nm @ 35 mm²
10 Nm @ 50 mm²
12 Nm @ 70 mm²
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Rezistenţă la vibraţii
Categoria 2 conform IEC 61373
Rezistenţă la şoc
Categoria 2 conform IEC 61373
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Policarbonat (PC)
Poliamidă (PA)
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (gri pietriş)
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Placat cu argint
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(a) / 6(a)-I: Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate și în componentele de oțel galvanizat în șarjă prin cufundare la cald care au un conținut de plumb de până la 0,2 % din greutate
6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate