Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Industrial Ethernet Switches, Unmanaged, Fast Ethernet, Nominal voltage: 24 V DC, 48 V DC, Total number of ports: 6, Operating temperature: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Varenummer: 24 03 004 2200
Ha-VIS eCon 3042BT-AF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.