Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
17
Combinables
6
Tools
2
Accessories
1
Număr articol: 09 03 260 6805
DIN-Signal M60+4FS-4,5C1-2
DIN-Signal M60+4FS-4,5C1-2

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector mamă
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: ‌2 A
Contacte: 64
Drept
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor
Fixare PCB: Cu flanşă de fixare
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
RAL 7032 (gri pietriş)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Mostră gratuită
Număr articol: 09 03 260 6805
DIN-Signal M60+4FS-4,5C1-2
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
17
Combinables
6
Tools
2
Accessories
1
Detalii produs
Identification
  • Category Złącza
  • Series DIN 41612
  • Identification Typ M
  • Element Female connector
  • Description of the contact Prosty
  • Features Rated current of special contacts: see data sheet of the selected contacts
Ausführung
  • Anschlussart Lutowane na fali
  • Art der Verbindung
    Carte mère à carte fille
    Mezzanine
    Carte de circuit imprimé sur câble
  • Kontaktanzahl 64
  • Number of signal contacts 60
  • Kontaktbestückung Rangées a, b et c, positions 7, 8, ... , 25, 26
  • Länge der Pins 4,5 mm
  • Kodierung Codage avec perte de contacts
  • Leiterplattenbefestigung Avec bride de fixation
Technical characteristics
  • Steckkontaktreihen 3
  • Raster, anschlussseitig
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Raster, steckseitig
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Bemessungsstrom Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1012 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 60 N
  • Ziehkraft ≤ 40 N
  • Anforderungsstufe
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Steckzyklen ≥ 400
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 13.64 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140006492
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați