Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit
Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur femelle
Raccordement à insertion en force
Intensité nominale: 2 A
Contacts: 96
Droit
Alliage de cuivre
Au sur Ni Côté accouplement, Ni Côté raccordement
Classe de performance: AU 30, 1, selon IEC 60603-2
Codage: Codage avec perte de contacts
Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
RAL 7032 (gris silex)