Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.
Properties Overview
Female konnektor
Wrap-terminering
Nominel strøm: 6 A
Kontakter: 48
Lige
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: 2, i henhold til IEC 60603-2
Kodning: Hulkodning, Kodning med tab af kontakter
Fastgørelse af PCB: Med fastgørelsesflange
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
RAL 7032 (kiselgrå)