Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 99 000 0857
Crimp die 70mm² for 60 kN tool
Crimp die 70mm² for 60 kN tool

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpgesenk
für 60 kN-Werkzeug
Leiterquerschnitt: 70 mm²
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 99 000 0857
Crimp die 70mm² for 60 kN tool
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Tools
  • Type of tool Crimp die
  • Description of the tool for 60 kN tool
Version
  • Details
    Identification 16
    TC 200, TC 250, TC 350, TC 650
    Pressing width 9 mm
  • Pack contents Supplied as a pair
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 70 mm²
  • Cycles cleaning / inspection ‌ 100
  • Cycles crimp check ‌ 1,000
  • Cycles service / maintenance ‌35.000
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 46235
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 143 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 82073090
  • GTIN 5713140108035
  • eCl@ss 21043852 Insert for crimp tool
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Tools
Industrial Connectors Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen