myHARTING Login
Konfiguratorer
Products
Products
eShop News
Industrial connectors / Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB connectors
Operator interfaces
Interface connectors
Circular connectors
System cabling
Charging equipment for Electromobility
Tools
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Ladda ner / beställ kataloger
Ladda ner Product Data ePLAN
Ladda ner Product Data Zuken E3series
HARTING YouTube Channel
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
no data available
eShop
Device connectivity
connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento mezzanine
15 16 026 2050 041
Artikel nummer: 15 16 026 2050 041
har-flex distance adapter 30mm 26P PL1
Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Adapter
Contacts: 26
Male contact, Male contact
Copper alloy
Noble metal over Ni
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Artikel nummer: 15 16 026 2050 041
har-flex distance adapter 30mm 26P PL1
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Produktinformation
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
har
-flex
®
Identificazione
Signal
Elemento
Adattatore
Descrizione del contatto
Contatto Maschio Contatto Maschio
Versione
Tipologia di collegamento
Mezzanino
di prolunga
Numero di poli
26
Lunghezza del collegamento
2,5 mm
Confezione
44 pezzi in blister
5 supporti per scatola
Dettagli tecnici
File di contatti
2
Spazio di contatto (lato contatti)
1,27 mm
Altezza di stacking
30 mm
Distanza di scarica in aria
≥ 0,4 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 0,4 mm
Resistenza di contatto
>10
9
Ω
Resistenza di contatto
< 35 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 13 N
Forza di prelievo
≤ 13 N
Classe di lavoro
1
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Tensione di prova U
r.m.s.
0,5 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Profondità di inserzione
1,5 mm
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Not contained
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL in preparation
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
200
Peso netto
3,26 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140308060
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Spanish)
PDF (Brazilian Portuguese)
PDF (Czech)
PDF (Danish)
PDF (German)
PDF (English)
PDF (Spanish)
PDF (Hungarian)
PDF (Italian)
PDF (Korean)
PDF (French)
PDF (Dutch)
PDF (Japanese)
PDF (Polish)
PDF (Swedish)
PDF (Russian)
PDF (Romanian)
PDF (Chinese trad.)
PDF (Turkish)
PDF (Chinese)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (English)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
STEP
JT
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
AAS
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Stäng
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare