Matching Products
Matching Products NOVO
Modules
1
Device side / Panel feed through
172
Part Number: 09 47 474 7104
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.5m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Part Number: 09 47 474 7104
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Modules
1
Device side / Panel feed through
172
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Řada RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Pre-assembled on both sides
  • Konektor 1 HARTING RJ Industrial®
  • Konektor 2 HARTING RJ Industrial®
  • Typ kabelu Copper cable (round)
  • Popis kabelu
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Oil resistant
Verze
  • Délka kabelu 0.5 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2 Twisted Pair
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyurethane)
  • Barva (kabel) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Not contained
    Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    ISO/IEC 11801-3:2017
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto
    0,2 g
    36 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140066335
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare