myHARTING Login
Konfiguratory
Products
Products
eShop News
Industrial connectors / Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB connectors
Operator interfaces
Interface connectors
Circular connectors
System cabling
Charging equipment for Electromobility
Tools
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Geräteseite / Wanddurchführung
10
Dane niedostępne
eShop
Cableado de sistema
...
Data Cable de cobre
Conectores circulares M12
09 48 800 0011 120
Numer Katalogowy: 09 48 800 0011 120
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 12m
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
for railway applications
Cable length: 12 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 48 800 0011 120
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 12m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Geräteseite / Wanddurchführung
10
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Part List
Part list details
Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Connector 1
M12 D-code male angled overmolded
Identificación
Categoría
Sistema de cabos
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificaciones
Pré-montado em um lado
Conector 1
M12 Codificação D
Macho Angular
Sobreinjetado
Tipo de cable
Cabo de cobre (redondo)
Descripción del cable
para aplicações ferroviárias
Versión
Longitud de cable
12 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Codificación
Codificação D
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 Classe D até 100 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C não movido
-25 ... +70 °C movido
Diámetro de cable
6,6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión mínimo
6x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
Impedancia
100 Ω ±5 %
Propriedades do material
Material (cable)
Elastômero
Color (cable)
Preto
RoHS
conformidade com exceção
Exenciones RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Sustancias de la California Proposition 65
Sim
Sustancias de la California Proposition 65
Trióxido de antimônio
Fio
Níquel
Especificações e aprovações
Especificações
EN 45545-2
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
Peso neto
1 g
País de origen
Romênia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140240018
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Niemiecki)
PDF (Czeski)
PDF (Hiszpański)
PDF (Angielski)
PDF (Węgierski)
PDF (Francuski)
PDF (duński)
PDF (Włoski)
PDF (Japoński)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Korean)
PDF (Dutch)
PDF (Polish)
PDF (Romanian)
PDF (Swedish)
PDF (Russian)
PDF (Turkish)
PDF (Chinese trad.)
PDF (Chinese)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (English)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare