myHARTING Login
구성자
Products
Products
eShop News
Industrial connectors / Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB connectors
Operator interfaces
Interface connectors
Circular connectors
System cabling
Charging equipment for Electromobility
Tools
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
3
데이터가 없습니다.
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
...
접점
전기
09 11 000 6576
품번들: 09 11 000 6576
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_120mm²_Ag
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
압착 단자
정격 전류: ≤400 A
수형
구리 합금
은도금
도체 단면적: 120 mm²
Notes
비교하다
품번들: 09 11 000 6576
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_120mm²_Ag
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
3
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
식별
카테고리
접점
제품 시리즈
TC 400
접점 유형
압착 단자
버전
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
젠더
수형
제조 공정
터닝 접점
상세설명
진동 및 충격에 대한 내성은 케이블이 적절한 거리를 사이에 두고 고정되어 있는 경우에만 충족될 수 있습니다. 스트레인 릴리프 간격에 대한 지침은 eCatalogue의 지침(Instruction) 부분에서 확인할 수 있습니다.
기술적 특성
도체 단면적
120 mm²
정격 전류
≤ 400 A
접점 저항
≤ 0.3 mΩ
탈피 길이
22.5 mm
제한 온도
-40 ... +125 °C
체결 주기
≥ 500
진동 저항
IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
쇼크 저항
IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
자재 특성
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
은도금
상세명세 및 승인
사양
IEC 60664-1
IEC 61984
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
독일
유럽 관세 번호
85359000
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (네덜란드어)
PDF (헝가리어)
PDF (스페인어)
PDF (스웨덴어)
PDF (루마니아어)
PDF (덴마크어)
PDF (Spanish_MX)
PDF (터키어)
PDF (체코어)
PDF (영어)
PDF (독일어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (프랑스어)
PDF (이탈리아어)
PDF (러시아어)
PDF (폴란드어)
PDF (한국어)
PDF (일어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다