Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Tools
4
Numéro d‘article: 09 67 000 3676
D-Sub, FE High-end AWG 18-22 crimp cont
D-Sub, FE High-end AWG 18-22 crimp cont

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
High-end
Femelle
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Section de fil du conducteur: 0.33 ... 0.82 mm²
AWG 22 ... AWG 18
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 000 3676
D-Sub, FE High-end AWG 18-22 crimp cont
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Tools
4
détails du produit
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Type de contact Contact à sertir
  • Description du contact High-end
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,33 ... 0,82 mm²
  • Section de fil du conducteur AWG 22 ... AWG 18
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Longueur à dénuder 4,5 mm
  • Classe de performance
    1
    selon CECC 75301-802
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 0,18 g
  • Pays d'origine Suisse
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140086579
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?