配套產品
配套產品
零件號: 97 00 000 2053
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_ASS_0,8-1,3mm
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_ASS_0,8-1,3mm

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
鎖扣
面板內部安裝, 螺紋M3
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
不銹鋼, 黃銅,鍍鎳
注解
比較
零件號: 97 00 000 2053
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_ASS_0,8-1,3mm
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství Zajišťovací svorník
  • Popis příslušenství
    Pro montáž ze zadní strany
    Závit M3
Verze
  • Velikost
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Podrobnosti Order 2 pieces for one shell housing.
  • Obsah balení
    Spacing washers
    Lock nut
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment <0.5 Nm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství)
    Stainless steel
    Brass, nickel plated
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 1,87 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 73181575
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較