Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 025 0482
D-Sub 25P plast hood 1str-ent slo M3 s
D-Sub 25P plast hood 1str-ent slo M3 s

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
Cover can be screwed on
Size: D-Sub 3
With short locking screws Thread M3
Top entry
1x
Material (hood/housing): Thermoplastic
Black
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Part number: 09 67 025 0482
D-Sub 25P plast hood 1str-ent slo M3 s
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identification
  • Category Carcaças/Bases
  • Series of hoods/housings D-Sub
  • Type of hood/housing Base em concha
  • Description of hood/housing A tampa pode ser parafusada
Version
  • Size D-Sub 3
  • Version Entrada superior
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing Grampo para cabos
  • Locking type Com parafusos de travamento curtos Fio M3
  • 2 parts Sim
  • Separable Sim
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0,25 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
    ‌0,25 Nm parafuso da tampa
    ‌0,4 Nm Parafuso de travamento
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
  • Cable diameter 3,5 ... 11 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Thermoplastic
  • Cor (carcaça/base) Black
  • Comprimento 35,9 mm
  • Largura 53.2 mm
  • Altura 15,2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS
    6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 %
    6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Lead
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 12,5 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140221321
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare