Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Accessories
2
Objednací číslo: 09 67 709 6715
D SUB IP 67 09 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
D SUB IP 67 09 POLE STRAIGHT FRONT PLAST

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
S předním rámem
Připojení pomocí pájecích misek
Jmenovitý proud: ‌5 A
Zásuvka (female)
Velikost: D-Sub 1
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny, Kryt: měď, pocínovaná
Červená
Kontakty: 9
Průřez vodiče: 0.5 mm²
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 67 709 6715
D SUB IP 67 09 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Accessories
2
Detaily produktu
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama IP67
  • Eleman Konnektör
  • Teknik özellikler Ön çerçeveli
  • Kontak açıklaması
    Döndürülmüş
    Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Lehim kabı sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut D-Sub 1
  • Kontak sayısı 9
  • Kilitleme tipi Dişli sabitleme flanşı 4-40 UNC
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,5 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 20
  • Nominal akım ‌ 5 A
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci > 5 x 109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku 0,4 ... ‌0,6 Nm Vite
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +70 °C
  • Performans seviyesi
    NM 30 (S4)
    1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1,2 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
    Custodia: ottone stagnato
  • Renk (parça) Rosso
  • Malzeme (kontaklar) Lega di rame
  • Yüzey (kontaklar) Metallo nobile su Ni
  • Tabaka kalınlığı ≥ 0,76 µm
  • Tabaka kalınlığı ≥ 30 µinch
  • Malzeme (conta) Silicone
  • Renk (conta) Rosso
  • Malzeme Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS muafiyetleri 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV durumu Conforme con esenzione
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Non incluso
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Non incluso
  • REACH SVHC maddeleri Si
  • REACH SVHC maddeleri Piombo
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Si
  • California Önerme 65 madde
    Piombo
    Nichel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 50
  • Net ağırlık 11,24 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140095199
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte