Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Zubehör
3
Artikelnummer: 09 67 525 9658
D SUB IP 67_25 POLE ANGLED
D SUB IP 67_25 POLE ANGLED

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
mit rückwärtigem Rahmen
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌5 A
Stift
Baugröße: D-Sub 3
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Shell: Messing, verzinnt
rot
Kontakte: 25 mit Massekontakt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 525 9658
D SUB IP 67_25 POLE ANGLED
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
3
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Steckverbinder
  • Série D-Sub
  • Identification IP67
  • Elément Steckverbinder
  • Spécification mit rückwärtigem Rahmen
  • Description du contact
    gedreht
    gewinkelt
Version
  • Méthode de raccordement Wellenlötanschluss
  • Genre Stift
  • Taille D-Sub 3
  • Nombre de contacts 25
  • davantage de contacts mit Massekontakt
  • Fixation pour circuit imprimé mit Rastclips
  • Type de verrouillage Flansch mit Gewinde M3
Données techniques
  • Distance entre rangées 2,54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,74 mm
  • Intensité nominale ‌ 5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 25 mΩ
  • Couple de serrage 0,4 ... ‌0,6 Nm Schraubbolzen
  • Limite de température -25 ... +70 °C
  • Classe de performance
    NM 30 (S4)
    1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1,2 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ‌1,6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging nein
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
    Shell: Messing, verzinnt
  • Couleur (d'insert) rot
  • Matériau (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts) Edelmetall über Ni
  • Épaisseur de la couche ≥ 0,76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • Matériau (joint) Silikon
  • Couleur (joint) rot
  • Matériau Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • Exemptions RoHS 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV nicht enthalten
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Blei
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances ja
  • Proposition Californie 65 substances
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Spécifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 25
  • Poids net 22,12 g
  • Pays d'origine Deutschland
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140094581
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen