Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Accessories
3
Objednací číslo: 09 56 551 7513
D SUB HD FE STR 78P PL3_4-40 SCREW LOCK
D SUB HD FE STR 78P PL3_4-40 SCREW LOCK

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: ‌2 A
Zásuvka (female)
Velikost: D-Sub 5
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP), Kryt: niklovaná ocel
Černá
Kontakty: 78
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 56 551 7513
D SUB HD FE STR 78P PL3_4-40 SCREW LOCK
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Accessories
3
Detaily produktu
Identification
  • Category Conectores
  • Series D-Sub
  • Identification High Density
  • Element Conector
  • Description of the contact
    Estampado
    Reto
Version
  • Termination method Terminação de soldagem por onda
  • Gender Fêmea
  • Size D-Sub 5
  • Number of contacts 78
  • PCB fixing Com travas de placa
  • Locking type Mesa de fixação com trava roscada 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Distance between rows 1,98 mm
  • Contact spacing (termination side) 2,41 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance < 20 mΩ
  • Tightening torque ≤0,4 Nm Parafuso de travamento
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌1,6 mm
  • Installation height ‌ 6,1 mm
  • Hot plugging Não
Material properties
  • Material (insert)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP)
    Concha: aço, niquelado
  • Colour (insert) Preto
  • Material (contacts) Lega di rame
  • Surface (contacts)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS exemptions 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Piombo
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Triossido di antimonio
    Piombo
    Nichel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 6,1 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140072336
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte