myHARTING Login
Konfiguratory
Products
Products
eShop News
Industrial connectors / Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB connectors
Operator interfaces
Interface connectors
Circular connectors
System cabling
Charging equipment for Electromobility
Tools
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
1
Accessories
1
Modules
4
Dane niedostępne
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
Han-Modular® modules
...
Modular frames
Docking frame
09 14 024 1711
Numer Katalogowy: 09 14 024 1711
Docking Frame for 6 modules, fixed mount
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Ramka dokująca
Mocowana, dla 6 modułów, a ... f
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 14 024 1711
Docking Frame for 6 modules, fixed mount
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
1
Accessories
1
Modules
4
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Azonosítás
Kategória
Tartozékok
Sorozat
Han-Modular
®
Tartozék típusa
Tartókeret
A tartozék leírása
Rögzített
6 modulhoz
a ... f
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 10.000
Megjegyzés
Csatlakoztatási ciklusok más HMC összetevőkkel
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Lezárási tartomány
± 4 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag
Polikarbonát (PC)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
2
Nettó tömeg
31,5 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140021396
eCl@ss
27.440.206,00
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Czeski)
PDF (Niemiecki)
PDF (duński)
PDF (Angielski)
PDF (Hiszpański)
PDF (Włoski)
PDF (Francuski)
PDF (Węgierski)
PDF (Japoński)
PDF (Koreański)
PDF (holenderski)
PDF (Polski)
PDF (rumuński)
PDF (Rosyjski)
PDF (turecki)
PDF (szwedzki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
EPLAN Data Portal
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
Commercial data
Logical macros
3D graphics data
Connection point pattern
Function templates
Drilling pattern
DXF data
Lists of accessories
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Ściągnij
Chapter Han-Modular®
Ściągnij
Industrial Connectors Han®
Ściągnij
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare