Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
9
Tools
6
Accessories
1
Codice prodotto: 09 11 000 6222
Han TC200 female contact 50mm²
Han TC200 female contact 50mm²

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Corrente d'esercizio: ≤200 A
Femmina
Lega di rame
Argentati
Sezione conduttori: 50 mm²
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 11 000 6222
Han TC200 female contact 50mm²
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
9
Tools
6
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Contacts
  • Series TC 200
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 50 mm²
  • Rated current ≤ 200 A
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Stripping length 22.5 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 17 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85359000
  • GTIN 5713140015333
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta