myHARTING Login
Configuradores
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Sistema de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
Download / pedir catálogos
Descarregar o ePLAN de Dados de Produto
Descarregar dados de produto Zuken E3series
Canal do YouTube HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
eShop
Conectores industriais / Han
®
...
Conectores retangulares
Contatos
Elétrico
Elétrico
Filters
Série
Select a value
Reset filter
D-Sub
4
Han D
®
42
Han D
®
HMC
14
Han E
®
49
Han E
®
HMC
14
Han E
®
High Temp
10
Han-Fast
®
Lock
9
Han-
Yellock
®
36
Han
®
C
13
Han
®
C HMC
10
Han
®
HPTC
3
Han
®
HsB
10
Han
®
ORV3 power
6
Han
®
Q
1
TC 100
29
TC 200
17
TC 250
18
TC 300
12
TC 350
24
TC 400
6
TC 650
13
TC 70
20
TC 800
6
Tipo de contato
Select a value
Reset filter
Contato de PCB
26
Contato de crimpagem
307
Contato de parafuso
11
Contato de parafuso axial
8
Contato fêmea M12
1
contato terra
13
para módulos de frames
1
Corrente Nominal
Select a value
Reset filter
from
≤ 10 A
≤ 16 A
≤ 20 A
≤ 32 A
≤ 35 A
≤ 40 A
≤ 60 A
≤ 70 A
≤ 7,5 A
≤ 100 A
≤ 200 A
≤ 250 A
≤ 300 A
≤ 350 A
≤ 400 A
≤ 650 A
≤ 800 A
850 A
to
≤ 10 A
≤ 16 A
≤ 20 A
≤ 32 A
≤ 35 A
≤ 40 A
≤ 60 A
≤ 70 A
≤ 7,5 A
≤ 100 A
≤ 200 A
≤ 250 A
≤ 300 A
≤ 350 A
≤ 400 A
≤ 650 A
≤ 800 A
850 A
≤ 10 A
46
≤ 16 A
73
≤ 20 A
36
≤ 32 A
6
≤ 35 A
10
≤ 40 A
23
≤ 60 A
9
≤ 70 A
20
≤ 7,5 A
10
≤ 100 A
31
≤ 200 A
17
≤ 250 A
18
≤ 300 A
12
≤ 350 A
24
≤ 400 A
6
≤ 650 A
13
≤ 800 A
6
850 A
3
Seção transversal do condutor
Select a value
Reset filter
0,13 ... 0,33 mm²
4
0,14 ... 0,37 mm²
32
0,5 mm²
22
0,5 ... 2,5 mm²
1
0,75 mm²
18
0,75 ... 1 mm²
1
1 mm²
18
1,5 mm²
26
1,5 ... 2,5 mm²
3
10 mm²
26
10 ... 25 mm²
2
120 mm²
10
150 mm²
7
16 mm²
19
16 ... 35 mm²
2
185 mm²
6
2,5 mm²
25
240 mm²
3
25 mm²
16
3 mm²
6
35 mm²
19
35 ... 70 mm²
2
38 mm²
2
4 mm²
18
4 ... 6 mm²
3
5,5 mm²
2
50 mm²
8
6 mm²
14
70 mm²
19
95 mm²
9
95 ... 120 mm²
2
Seção transversal do condutor
Select a value
Reset filter
AWG 10
11
AWG 12
24
AWG 14
25
AWG 16
25
AWG 18
37
AWG 20
22
AWG 20 ... AWG 14
1
AWG 26 ... AWG 22
36
AWG 8
9
Gênero
Select a value
Reset filter
Fêmea
169
Macho
189
Superfície (contatos)
Select a value
Reset filter
Banhado a ouro
56
Banhado a prata
249
HMC banhado a ouro
56
Método de terminação
Select a value
Reset filter
Terminação crimpada
324
Terminação de parafuso axial
8
Terminação de solda
10
Terminação parafusada
12
Identificação
Select a value
Reset filter
1/0 protegido
1
Descrição do contato
Select a value
Reset filter
4 mm longer
1
Com inserto de proteção
7
Com pino
6
Com pino Angular
3
Contato de relé
4
M5
1
M6 Versão curta
1
M8
4
M8 Com inserto de proteção
2
M8 Versão curta
2
M8 Versão longa
1
with enlarged crimping hole
1
Características de transmissão
Select a value
Reset filter
Cat. 7
A
4
Material (contatos)
Select a value
Reset filter
Constantan
6
Ferro
6
Liga de cobre
351
Poliamida (PA)
4
Unfortunately, no results were found for your search query
367 products
(of 367)
1/13
New products - Ascending
Part Number - Ascending
Part Number-Descending
Relevance
New products
Série-Descending
Tipo de contato-Descending
Corrente Nominal-Descending
Seção transversal do condutor-Descending
Seção transversal do condutor-Descending
Contato de crimpagem
Han® ORV3 LMC-M-CRT-4mm²/AWG12-Ag
09 93 000 6142
Com inserto de proteção
Corrente Nominal: ≤32 A
Macho
Liga de cobre
Banhado a prata
Seção transversal do condutor: 4 mm²
AWG 12
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han® ORV3 LMC-M-CRT-6mm²/AWG10-Ag
09 93 000 6143
Com inserto de proteção
Corrente Nominal: ≤32 A
Macho
Liga de cobre
Banhado a prata
Seção transversal do condutor: 6 mm²
AWG 10
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag
09 93 000 6144
Com inserto de proteção
Corrente Nominal: ≤32 A
Macho
Liga de cobre
Banhado a prata
Seção transversal do condutor: 10 mm²
AWG 8
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han® ORV3 LMC-F-CRT-4mm²/AWG12-Ag
09 93 000 6242
Corrente Nominal: ≤32 A
Fêmea
Liga de cobre
Banhado a prata
Seção transversal do condutor: 4 mm²
AWG 12
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han® ORV3 LMC-F-CRT-6mm²/AWG10-Ag
09 93 000 6243
Corrente Nominal: ≤32 A
Fêmea
Liga de cobre
Banhado a prata
Seção transversal do condutor: 6 mm²
AWG 10
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han® ORV3 LMC-F-CRT-10mm²/AWG8-Ag
09 93 000 6244
Corrente Nominal: ≤32 A
Fêmea
Liga de cobre
Banhado a prata
Seção transversal do condutor: 10 mm²
AWG 8
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
para módulos de frames
Han-Yellock PE-Contact-Chamber
11 05 001 2601
Corrente Nominal: ≤20 A
Macho
Liga de cobre
Banhado a prata
Seção transversal do condutor: 0.5 ... 2.5 mm²
AWG 20 ... AWG 14
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
contato terra
Yellock PE extension crimp 6mm²
11 00 000 9509
Corrente Nominal: ≤20 A
Macho
Liga de cobre
Banhado a prata
Seção transversal do condutor: 6 mm²
AWG 10
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
contato terra
Yellock PE extension crimp 10mm²
11 00 000 9510
Corrente Nominal: ≤20 A
Macho
Liga de cobre
Banhado a prata
Seção transversal do condutor: 10 mm²
AWG 8
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han E HMC female contact Au AWG 26-22
09 33 200 6217
Corrente Nominal: ≤16 A
Fêmea
Liga de cobre
HMC banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han E HMC male contact Au AWG 26-22
09 33 200 6117
Corrente Nominal: ≤16 A
Macho
Liga de cobre
HMC banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
09 15 200 6124
Corrente Nominal: ≤10 A
Macho
Liga de cobre
HMC banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
09 15 200 6127
Corrente Nominal: ≤10 A
Macho
Liga de cobre
HMC banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
09 15 200 6224
Corrente Nominal: ≤10 A
Fêmea
Liga de cobre
HMC banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
09 15 200 6227
Corrente Nominal: ≤10 A
Fêmea
Liga de cobre
HMC banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han D F crimp contact 0,5 mm² Au/HMC
09 15 200 6223
Corrente Nominal: ≤10 A
Fêmea
Liga de cobre
HMC banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 0.5 mm²
AWG 20
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han D M crimp contact 0,5 mm² Au/HMC
09 15 200 6123
Corrente Nominal: ≤10 A
Macho
Liga de cobre
HMC banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 0.5 mm²
AWG 20
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han E HMC male contact Au AWG 20
09 33 200 6122
Corrente Nominal: ≤16 A
Macho
Liga de cobre
HMC banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 0.5 mm²
AWG 20
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han E HMC female contact Au AWG 20
09 33 200 6222
Corrente Nominal: ≤16 A
Fêmea
Liga de cobre
HMC banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 0.5 mm²
AWG 20
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han E HMC female contact Au AWG 19
09 33 200 6215
Corrente Nominal: ≤16 A
Fêmea
Liga de cobre
HMC banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 0.75 mm²
AWG 18
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han E HMC male contact Au AWG 19
09 33 200 6115
Corrente Nominal: ≤16 A
Macho
Liga de cobre
HMC banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 0.75 mm²
AWG 18
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han D M crimp contact 0,75 mm² Au/HMC
09 15 200 6125
Corrente Nominal: ≤10 A
Macho
Liga de cobre
HMC banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 0.75 mm²
AWG 18
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han D F crimp contact 0,75 mm² Au/HMC
09 15 200 6225
Corrente Nominal: ≤10 A
Fêmea
Liga de cobre
HMC banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 0.75 mm²
AWG 18
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han D F crimp contact 1,0 mm² Au/HMC
09 15 200 6222
Corrente Nominal: ≤10 A
Fêmea
Liga de cobre
HMC banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 1 mm²
AWG 18
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han D M crimp contact 1,0 mm² Au/HMC
09 15 200 6122
Corrente Nominal: ≤10 A
Macho
Liga de cobre
HMC banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 1 mm²
AWG 18
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han E HMC male contact Au AWG 18
09 33 200 6118
Corrente Nominal: ≤16 A
Macho
Liga de cobre
HMC banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 1 mm²
AWG 18
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han E HMC female contact Au AWG 18
09 33 200 6218
Corrente Nominal: ≤16 A
Fêmea
Liga de cobre
HMC banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 1 mm²
AWG 18
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han E HMC female contact Au AWG 16
09 33 200 6216
Corrente Nominal: ≤16 A
Fêmea
Liga de cobre
HMC banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 1.5 mm²
AWG 16
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han E HMC male contact Au AWG 16
09 33 200 6116
Corrente Nominal: ≤16 A
Macho
Liga de cobre
HMC banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 1.5 mm²
AWG 16
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Contato de crimpagem
Han D M crimp contact 1,5 mm² Au/HMC
09 15 200 6121
Corrente Nominal: ≤10 A
Macho
Liga de cobre
HMC banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 1.5 mm²
AWG 16
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Info
Ocorreu um erro ao adicionar ao carrinho.
1
2
3
13
Sort by
Part Number - Ascending
Part Number - Descending
Relevance
New products
Série - Descending
Tipo de contato - Descending
Corrente Nominal - Descending
Seção transversal do condutor - Descending
Seção transversal do condutor - Descending
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 367 products
Compare
0
Sort by
Filters
0