Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 29 044 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 44pin
har-flex Strain relief for IDC 44pin

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Strain reliefs
for female connectors, IDC insulation displacement termination
Thermoplastic
Black
Notes
Compare
Part number: 15 29 044 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 44pin
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 액세서리 유형 스트레인 릴리프들
  • 액세서리 설명
    암형 커넥터 지원
    IDC 절연 이동 터미네이션
버전
  • 컨택트핀 개수 44
자재 특성
  • 재료 (액세서리) Thermoplastic
  • 색상 (액세서리) Black
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 23 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140215702
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare