Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
10
Accessories
1
部品番号: 09 06 248 6833 222
DIN-Power Flow048FS-3,2C1-2-NFF
DIN-Power Flow048FS-3,2C1-2-NFF

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
Female connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌6 A
Contacts: 48
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
ノート
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
部品番号: 09 06 248 6833 222
DIN-Power Flow048FS-3,2C1-2-NFF
ノート
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
10
Accessories
1
製品詳細
Identification
  • Category Konektory
  • Series DIN 41612
  • Identification Typ F
  • Element Zásuvka
  • Description of the contact Přímé provedení
Version
  • Termination method Připojování vlnovým pájením
  • Connection type
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
    PCB deska–kabel
  • Number of contacts 48
  • Contact configuration Řady z, d + b, pozice 2, 4, ... , 30, 32
  • Termination length 3,7 mm
  • Coding
    Kódovací otvor
    Kódování beze ztráty kontaktu
  • PCB fixing S upevňovací přírubou
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side)
    2,54 mm
    5,08 mm
  • Contact spacing (mating side)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated current Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
  • Clearance distance ≥ 1,6 mm
  • Creepage distance ≥ 3 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 75 N
  • Withdrawal force ≤ 75 N
  • Performance level
    2
    Podle IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1,55 kV (kontakt – kontakt)
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Ne
Material properties
  • Material (insert) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • Colour (insert) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Material (contacts) Slitina mědi
  • Surface (contacts)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Ano
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • Railway classification F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 14,52 g
  • Country of origin Rumunsko
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140013889
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare